• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IGC258

Induktiv helmetallgivare

IGC258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

Induktiv helmetallgivare

IGC258

IGB3008BBPKG/AM/V4A/US-104

  • För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
  • Tål olja och kylmedel
  • Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 45
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa
Applikation Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
Tryckhållfasthet [bar] 100
Hänvisning till tryckangivelse
sensorytan
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,48
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Slagtålighet
1 J
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1244
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A012
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 44
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 45
Gängbeteckning M18 x 1
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment [Nm] 50
Helmetallhylsa ja
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul