• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IGM215

Induktiv givare

IGM215

IGKC008BATKG/M/0.8M/PH

Induktiv givare

IGM215

IGKC008BATKG/M/0.8M/PH

  • Stort driftstemperaturintervall
  • Högt inträngningsskydd för kraven vid tuffa miljöförhållanden
  • Hög EMC-tålighet i enlighet med fordonsstandarder
  • Stort driftspänningsintervall
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Mått [mm] M18 x 1 / L = 81
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Applikation För användning i mobila och tuffa miljöer
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2; (endast i 2-ledar utförande)
Max. läckström [mA] 0,5; (endast i 2-ledar utförande)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Arbetsavstånd [mm] 0...6,48
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / koppar: 0,35
Hysteres [% av Sr] 1...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
brusimmunitet enligt DIN ISO 11452-2 100 V/m
utförd störning enligt ISO 7637-2:
puls 1 2 3a 3b 4 5
Svårighetsgrad IV IV IV IV IV IV
Felkriterium C C A A A C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -20...50 °C
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1192
Mekaniska data
Vikt [g] 87,2
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 81
Gängbeteckning M18 x 1
Material kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP
Åtdragningsmoment [Nm] 50
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,8 m, PUR; Brandegenskaper enligt ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm²