Induktiv givare
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
Induktiv givare
IGP201
IGK3008-FRKG/V4A/IO/US-104
- För noggrann positionsövervakning på maskiner
- Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
- Mycket hög repeterbarhet
- Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
- Normalt stängd/normalt öppen och PNP/NPN justerbart via IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] | 300 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 75 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Kopplingspunkt IO-Link [mm] | 1,6...7,76 |
---|---|
Mätområde IO-Link [mm] | 0,8...8 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet | < 20 µm |
---|
Upplösning [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 3,2 µm/K |
Avvikelse linjäritet | ± 20 µm |
Upplösning [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 4,8 µm/K |
Avvikelse linjäritet | ± 100 µm |
Upplösning [µm] | 10 |
---|---|
Temperaturdrift | ± 4,8 µm/K |
Avvikelse linjäritet | ± 50 µm |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1341 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 69,6 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 7 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Avvikelse linjäritet
|
|
---|