• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IGS001

Induktiv givare

IGS001

IGK2008BARKA/M/LS-104AK

Induktiv givare

IGS001

IGK2008BARKA/M/LS-104AK

  • Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
  • Dubbelledningsteknologi
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 70
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 20...140 AC/DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 5,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 5,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 200
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 25
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,5
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 394
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 60,9
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 70
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C; Kontakter: guldpläterad