• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IGS210

Induktiv givare

IGS210

IGB3008BBPKG/M/AS-514-TPS

Induktiv givare

IGS210

IGB3008BBPKG/M/AS-514-TPS

  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Permanent läsbar lasertypetikett
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 46
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,5
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67; (påskruvad)
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1935
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Class 2
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 42,8
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 46
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad