Induktiv givare
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
Induktiv givare
IGS242
IGK3012-APKG/US-104
- Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
- Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
- Minskad förvaringstid tack vare många olika användingsområden
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer; Industriapplikationer / automation |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | brytande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...9,72 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1134 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | nej | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 46,2 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Gängbeteckning | M18 x 1 |
Material | kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |