• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. IGS268

Induktiv givare

IGS268

IGK3008BBPKG/0,09M/UL-100AI

Induktiv givare

IGS268

IGK3008BBPKG/0,09M/UL-100AI

  • Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
  • Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
  • Minskad förvaringstid tack vare många olika användingsområden
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 8
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 400
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 8
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 8 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...6,48
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
Embedded mjukvara inkluderad ja
Mekaniska data
Vikt [g] 61,5
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 60
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning kabel: 0,09 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²
Anslutning Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C