• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IGS292

Induktiv givare

IGS292

IGK3015-BPKG/K1/V4A/US-104

Induktiv givare

IGS292

IGK3015-BPKG/K1/V4A/US-104

  • Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Vibrations- och stöttålig
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 15
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker
Applikation materialhantering; kylhus / shockfrysning; Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer; Industriapplikationer / automation
Elektromagnetfältsäker ja
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] 300
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 20
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...12,15
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Korrektionsfaktor = 1 ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 470
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A005
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 40,2
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 60
Gängbeteckning M18 x 1
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul
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
diagram och grafer
Montage