• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IGS715

Induktiv givare

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

Induktiv givare

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

  • Lämplig för industriella, mobila, kylnings-, och smörjapplikationer
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
  • Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
  • Minskad förvaringstid tack vare många olika användingsområden
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 12
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M18 x 1 / L = 40
Applikation
Speciella egenskaper För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd
Applikation Industriapplikationer / automation
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; ("supply limited voltage / current" enligt UL)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 5
Minsta lastström [mA] 2
Max. läckström [mA] 0,6
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 300
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 12
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 12 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...9,72
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA= -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cycles
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 899
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A007
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 87,2
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M18 x 1 / L = 40
Gängbeteckning M18 x 1
Material Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment [Nm] se bruksanvisning
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Böjningscykler > 5 Mio.
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
låsbricka: 1, rostfritt stål
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²