• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II0366

Induktiv givare

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

Induktiv givare

II0366

IIB2015BARKA/BS-400B

  • Dubbelledningsteknologi
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftspänningsintervall
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • För noggrann positionsdetektering på maskiner
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 15
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...140 AC/DC
Skyddsklass II
Polaritetssäker ja
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 6,5
Minsta lastström [mA] 5
Max. läckström [mA] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 200
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 1200; (20ms / 0,5Hz; för UL-applikation: î: 0,9 A (20 ms / 0,5 Hz))
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 25
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 15
Arbetsavstånd [mm] 0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV line to line, Ri 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 398
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 135,5
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: B; Kontakter: guldpläterad