• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II5346

Induktiv givare

II5346

IIB3015-BPKG

Induktiv givare

II5346

IIB3015-BPKG

  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • För noggrann positionsdetektering på maskiner
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 15
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 125; (150 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...12,15
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 901
Mekaniska data
Vikt [g] 210,5
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material Mässing förnicklad; sensorytan: PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²