• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. II5432

Induktiv givare

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Induktiv givare

II5432

IIA3010LBPOG/SL/TS-600-APS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Strömförbrukning [mA] < 7
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad nej
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningsskyddad nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
Mått [mm] M30 x 1,5
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x Ø 28 mm; kodning: A