• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II5446

Induktiv givare

II5446

IIB3010-BPKG/US-104

Induktiv givare

II5446

IIB3010-BPKG/US-104

  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • För noggrann positionsdetektering på maskiner
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 10
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1134
Embedded mjukvara inkluderad nej
Mekaniska data
Vikt [g] 135,5
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material kapsling: Mässing belagd med vitbrons; Sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul