• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II5711

Induktiv givare

II5711

IIK3010UBPKG/SC/US-104-DPS

Induktiv givare

II5711

IIK3010UBPKG/SC/US-104-DPS

  • Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
  • Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • För noggrann positionsdetektering på maskiner
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 250
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1434
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 219
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material Mässing PTFE coated; avkänningsyta: PTFE
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A