• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II5736

Induktiv givare

II5736

II-2015-FRKG/PH

Induktiv givare

II5736

II-2015-FRKG/PH

  • Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Dubbelledningsteknologi
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftspänningsintervall
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm] 15
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4,6
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 400
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...12,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1835
Mekaniska data
Vikt [g] 174
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material PBT
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²