Induktiv givare
II5737
IIA2010-FRKG/PH
Induktiv givare
II5737
IIA2010-FRKG/PH
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Stort driftstemperaturintervall
- Dubbelledningsteknologi
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Stort driftspänningsintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 4 |
Max. läckström [mA] | 0,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 450 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1835 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 264 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing förnicklad; PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|