Induktiv givare
II5849
IIB3010-BPKG/US-104-DPS
Induktiv givare
II5849
IIB3010-BPKG/US-104-DPS
- Robust metallhölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Stort driftstemperaturintervall
- För noggrann positionsdetektering på maskiner
Utgående artikel
Alternativartiklar: II5837 Produktjämförelse: II5849 / II5837 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
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
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 450 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1743 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 118,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|