• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. II5920

Induktiv givare

II5920

IIKC012BASKG/US-104

Induktiv givare

II5920

IIKC012BASKG/US-104

  • För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
  • Tål olja och kylmedel
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
  • Permanent läsbar lasertypetikett
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 12
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 10; (endast i 3-ledar utförande)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2; (endast i 2-ledar utförande)
Max. läckström [mA] 0,5; (endast i 2-ledar utförande)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 12
Arbetsavstånd [mm] 0...9,72
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / koppar: 0,35
Hysteres [% av Sr] 1...20
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 V
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV Strömförsörjning ledare till ledare
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -40...85 °C
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna / -20...50 °C
Saltsprayprov
EN 60068-2-52 Kb Svårighetsgrad 5 (4 testcykler)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1101
UL godkännande
Ta -40...85 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 133,7
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material kapsling: rostfritt stål; sensorytan: LCP naturell; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad