Induktiv givare
IIC214
IIK3010-BPKG/US104
Induktiv givare
IIC214
IIK3010-BPKG/US104
- För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Tål olja och kylmedel
- Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10 |
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
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 10 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...8,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1083 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 111,75 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Åtdragningsmoment [Nm] | 80 |