• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IIC221

Induktiv AS-Interface givare

IIC221

IIK2022-ASI /M/US-104

Induktiv AS-Interface givare

IIC221

IIK2022-ASI /M/US-104

  • För användning i verktygsmaskiner och metallbearbetning
  • Tål olja och kylmedel
  • Med AS-i-gränssnitt
  • Tydligt synlig indikation av funktion och kopplingsstatus
  • Permanent läsbar lasertypetikett
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande AS-i
Avkänningsavstånd [mm] 22
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA] < 30
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 1000
Utgångar
Elektriskt utförande AS-i
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Område
Avkänningsavstånd [mm] 22
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 22 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...17,82
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / koppar: 0,35
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 68; ("Coolant")
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1390
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E174191
AS-i-klassificering
AS-i version 2.1
Utökat adresseringsläge ja
AS-i I/O-konfigurering [hex] 0
AS-i ID-kod [hex] A.F
AS-i certifikat 57501
Databitar
Benämning kopplingssignal inte använd inte använd inte använd
status = 0 målet utanför aktiv zon - - -
status = 1 målet innanför aktiv zon förinställt förinställt förinställt
Mekaniska data
Vikt [g] 114
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP färglös
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Funktion 1 x LED, röd