• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IIP201

Induktiv givare

IIP201

IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104

Induktiv givare

IIP201

IIK3015-FRKG/V4A/IO/US-104

  • För noggrann positionsövervakning på maskiner
  • Flexibel användning tack vare stort drifttemperaturintervall
  • Mycket hög repeterbarhet
  • Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
  • Normalt stängd/normalt öppen och PNP/NPN justerbart via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Kommunikationsinterface IO-Link
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Applikation
Speciella egenskaper Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker ja
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] 300
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 20
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 75
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Kopplingspunkt IO-Link [mm] 3...14,55
Mätområde IO-Link [mm] 1,5...15
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet < 40 µm
Fabrikskalibrering (mål: aluminium, 120x120 mm)
Upplösning [µm] 15
Temperaturdrift ± 6 µm/K
Avvikelse linjäritet ± 40 µm
Applikationskalibrering (1-punktskalibrering; mål: stål, 120x120 mm)
Upplösning [µm] 15
Temperaturdrift ± 9 µm/K
Avvikelse linjäritet ± 200 µm
Applikationskalibrering (3-punktskalibrering; mål: stål, 60x60 mm)
Upplösning [µm] 15
Temperaturdrift ± 9 µm/K
Avvikelse linjäritet ± 100 µm
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 3,2
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1709
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 utbredningscykler per frekvens 1 oktav per minut i tre axlar
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Tålighet mot kontinuerlig chock
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; 4000 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
Snabb temperaturväxling
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 cykler
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1337
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A005
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 110,8
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: LCP vit; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Åtdragningsmoment [Nm] 7
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x LED, gul
SIO-läge
utgångsslutsteget strömsatt LED, gul lyser
IO-Link mode
flaggan i mätområdet LED, gul lyser
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
diagram och grafer
Avvikelse linjäritet
x Mätvärde [µm]
y Avvikelse linjäritet [µm]
1 Fabrikskalibrering (mål: aluminium, 120x120 mm)
2 applikationskalibrering (1-punktskalibrering; mål: stål, 120x120 mm)
3 Applikationskalibrering (3-punktskalibrering; mål: stål, 60x60 mm)