Induktiv helmetallgivare
IIR206
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Induktiv helmetallgivare
IIR206
IIB2012BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
- Dubbelledningsteknologi
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; optisk inställningshjälp | |
---|---|---|
Applikation | För svetsapplikationer | |
Tryckhållfasthet [bar] | 10 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 5,2 |
Minsta lastström [mA] | 2 |
Max. läckström [mA] | 0,6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 12 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...9,72 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,7 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 871 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 133 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 40 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; hankontakt: PEI; låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning |
Åtdragningsmoment [Nm] | 60 |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optisk inställningshjälp | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: roterbar; Kontakter: guldpläterad |
diagram och grafer
Montage
|
|
---|