Induktiv helmetallgivare
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
Induktiv helmetallgivare
IIR207
IIB3015BBPKG/AM/SC/V4A/US-104
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
- Säker detektering tack vare stor avkänningsräckvidd och små givartoleranser
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; Elektromagnetfältsäker | |
---|---|---|
Applikation | För svetsapplikationer | |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
Elektromagnetfältsäker | ja | |
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] | 100 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,15 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1176 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 115,5 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 50 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing nonstick-beläggning |
Åtdragningsmoment [Nm] | 60 |
Helmetallhylsa | ja |