Induktiv helmetallgivare
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
Induktiv helmetallgivare
IIR212
IIB3015BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Metallavkänningsyta för tuffa miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Speciellt kort hölje för användning i trånga utrymmen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 |
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; För användning i släpkedja; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa; Elektromagnetfältsäker | |
---|---|---|
Applikation | För svetsapplikationer | |
Tryckhållfasthet [bar] | 10 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 15 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...12,15 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,6 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1152 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 182 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapsling | gängat utförande | ||||
Montering | inbyggbar | ||||
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 45 | ||||
Gängbeteckning | M30 x 1,5 | ||||
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) nonstick-beläggning; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing nonstick-beläggning | ||||
Åtdragningsmoment [Nm] | 60 | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
||||
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); 3 x 0,34 mm² / resistent mot svetsgnistor |
---|