Induktiv givare
IIT206
IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH
Induktiv givare
IIT206
IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH
- Stort driftstemperaturintervall
- Temperaturchocktålig även vid ofta förekommande temperaturvariationer
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 14 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd |
---|---|
Applikation | regelmässing rengöringsprocess |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 10; (24 V) |
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 14 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...11,34 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1590 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 432 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|