• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IIT225

Induktiv givare

IIT225

IIKC010-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

Induktiv givare

IIT225

IIKC010-ASKG/M/V4A/US-104-DRS

  • Stort driftstemperaturintervall
  • Temperaturchocktålig även vid ofta förekommande temperaturvariationer
  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
  • Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • ce
  • fda
  • ukca
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 10
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation regelmässing rengöringsprocess
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Minsta lastström [mA] 2; (endast i 2-ledar utförande)
Max. läckström [mA] 0,6; (endast i 2-ledar utförande)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 10
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 10 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...8,1
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...100
Kapslingsklass IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1996
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 122,7
Kapsling gängat utförande
Montering inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK; låsmuttrar: rostfritt stål
Åtdragningsmoment [Nm] 80
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
låsmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad