Induktiv helmetallgivare
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
Induktiv helmetallgivare
IIT231
IIK3025-BPKG/AM/P/US
- Robust helmetallhölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Stort driftstemperaturintervall
- Temperaturchocktålig även vid ofta förekommande temperaturvariationer
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 25 |
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Helmetallhylsa | |
---|---|---|
Applikation | konstant rengöring med aggresiva rengöringsmedel; regelmässing rengöringsprocess | |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 25 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 25 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...20,3 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 0,9 / Aluminium: 0,6 / koppar: 0,5 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1262 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 165,043 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Gängbeteckning | M30 x 1,5 |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); låsmuttrar: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 80 |
Helmetallhylsa | ja |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
|
|
---|