• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IIW201

Induktiv givare

IIW201

IIK3022-BPKG/K1/SC/US-104

Induktiv givare

IIW201

IIK3022-BPKG/K1/SC/US-104

  • Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
  • Lång avkänningsräckvidd för hög tillgänglighetstid
  • Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 22
Kapsling gängat utförande
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Utökat avkänningsavstånd; Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker
Applikation För svetsapplikationer
Elektromagnetfältsäker ja
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] 300
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 20
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
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 22
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 22 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...17,82
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1
Hysteres [% av Sr] 3...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Korrektionsfaktor = 1 ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 669
Embedded mjukvara inkluderad ja
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Limited Voltage/Current
Godkännandenummer UL A005
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 98,7
Kapsling gängat utförande
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Gängbeteckning M30 x 1,5
Material kapsling: Mässing nonstick-beläggning; sensorytan: LCP svart; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing nonstick-beläggning
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 4 x 90° LED, gul