- Produkter
- IL5025
Induktiv givare
IL5025
ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT
Induktiv givare
IL5025
ILA3002-BPKG/MITTIG/0,31M/ASRT
- Speciellt kompakt rektangulär design
- För användning i trånga utrymmen
- Utrymmesbesparande anslutningsteknologi
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Mycket hög växlingsfrekvens
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 8 x 8 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 2 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...1,6 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3449 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 23,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 8 x 8 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: LCP |
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
Anslutning | kabel: 0,31 m, PUR / PVC |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: räfflad mutter, roterbar |