• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IM0042

Induktiv givare

IM0042

IMC2035-ARKA/LS-300BL

Induktiv givare

IM0042

IMC2035-ARKA/LS-300BL

  • Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
  • Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
  • LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Utgångsfunktion slutande
Avkänningsavstånd [mm] 35
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] 47...63
Anslutningsspänning [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Skyddsklass I
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Utgångsfunktion slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 5,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 5,5
Minsta lastström [mA] 5,5
Max. läckström [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 450
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 450
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 25
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 100
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 35
Arbetsavstånd [mm] 0...28,3
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 353
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 266,5
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Material PPE; klämcylinder: formgjuten zink
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, röd
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Anmärkning
5 positioner av den aktiva ytan är möjliga
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: Mässing