Induktiv givare
IM0049
IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK
Induktiv givare
IM0049
IMC2035-ABOA/SL/LS-100-AK
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Speciella egenskaper | Utökat avkänningsavstånd |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | I |
Polaritetssäker | nej |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 1,9 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 20 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...28,3 |
Utökat avkänningsavstånd | ja |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 600 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 163,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 66 |
Material | kapsling: PPE; sensorytan: PPE orange; ändhylsa: PPS; klämcylinder: PPS svart; skruv: Stål förzinkat |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C; Låsning: Mässing, belagd med vitbrons |