• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IM0057

Induktiv givare

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

Induktiv givare

IM0057

IMC2035-BBOA/SL/LS-100AK

  • Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
  • Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • ccc
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 35
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper Utökat avkänningsavstånd
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC
Skyddsklass I
Polaritetssäker nej
Utgångar
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 6
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] 6,5
Minsta lastström [mA] 1,9
Max. läckström [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz] 20
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 50
Kortslutningssäker nej
Överlastskydd nej
Område
Avkänningsavstånd [mm] 35
Arbetsavstånd [mm] 0...28,3
Utökat avkänningsavstånd ja
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 3...15
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 600
Mekaniska data
Vikt [g] 164
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Material kapsling: PPE; sensorytan: PPE orange; ändhylsa: PPS; klämcylinder: PPS svart; skruv: Stål förzinkat
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
5 positioner av den aktiva ytan är möjliga
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C; Låsning: Mässing, belagd med vitbrons