• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IM5084

Induktiv givare

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

Induktiv givare

IM5084

IMC4020UCPKG/K1/SC/US-100-DPA

  • Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
  • Komplementär utmatningsfunktion NO/NC
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
  • Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Avkänningsavstånd [mm] 20
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 40 x 66
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker
Elektromagnetfältsäker ja
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] 300
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 20; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 200
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 20
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 1,1 / Mässing: 1,1 / Aluminium: 1,1 / koppar: 1,1
Korrektionsfaktor = 1 ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 945
UL godkännande
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Hazardous voltage
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 240
Kapsling rektangulär
Montering inbyggbar
Mått [mm] 40 x 40 x 66
Material kapsling: PPE; sensorytan: PPE svart nonstick-beläggning; ändhylsa: formgjuten zink; klämcylinder: formgjuten zink svart; skruv: Stål förzinkat
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Tillbehör
Ingående delar
Hållare: 1
Insexnyckel: 1
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd med vitbrons; Kontakter: guldpläterad