Induktiv givare
IM508A
IME2020BFRKG/3D
Induktiv givare
IM508A
IME2020BFRKG/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Dubbelledningsteknologi
- Utmatningsfunktion normalt öppen/normalt stängd programmerbar
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 105 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 4,6 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1608 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 244 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 105 |
Material | PC; PA; rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: 0,34...1,5 mm²; Mantel: Ø 5...9 mm |
---|