Induktiv givare
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
Induktiv givare
IM5098
IMC4035UCPKG/K1/SC/US-100-DPA
- Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
- Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Komplementär utmatningsfunktion NO/NC
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Utgående artikel
Alternativartiklar: IM5124 eller IM5126 Produktjämförelse: IM5098 / IM5124 / IM5126 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 66 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker |
---|---|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 35 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...28,3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Korrektionsfaktor = 1 | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 943 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 142 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 66 |
Material | kapsling: PPE; sensorytan: PPE svart nonstick-beläggning; ändhylsa: PPS; klämcylinder: PPS svart; skruv: Stål förzinkat |
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
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd med vitbrons; Kontakter: guldpläterad |
---|