Induktiv givare
IM5115
IMC3020BBPKG/US-100-DPS
Induktiv givare
IM5115
IMC3020BBPKG/US-100-DPS
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
- Hörnlysdioder tydligt synliga i alla monterade positionen
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
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
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1590 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 146,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Sensorytan | 5 positioner valbara |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, roterbar; Kontakter: guldpläterad |
---|