Induktiv givare
IM5119
IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
Induktiv givare
IM5119
IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS
- Immunitet för elektromagnetiska fält för svetsapplikationer
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- Korrektionsfaktor 1: Konstant avkänningsräckvidd på alla metaller
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applikation
Speciella egenskaper | Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältsäker; nonstick-beläggning |
---|---|
Elektromagnetfältsäker | ja |
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT] | 300 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 20 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...16,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Korrektionsfaktor = 1 | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1165 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 141,5 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Sensorytan | 5 positioner valbara |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | kapsling: PA nonstick-beläggning; sensorytan: PA svart nonstick-beläggning; ändhylsa: PA; klämcylinder: orange; skruv: rostfritt stål (1,4567 / 304Cu) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, roterbar, rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
---|