• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IM5134

Induktiv givare

IM5134

IMC4035-CPKG/US-100-DPA

Induktiv givare

IM5134

IMC4035-CPKG/US-100-DPA

  • Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
  • Komplementär utmatningsfunktion NO/NC
  • Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
  • Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
  • Hörnlysdioder tydligt synliga i alla monterade positionen
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Avkänningsavstånd [mm] 35
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 40 x 54
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] < 20
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion antivalent
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Max. läckström [mA] 0,1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 80
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 35
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 35 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...28,3
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1208
UL godkännande
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spänningsmatning Class 2
Filnummer UL E174191
Mekaniska data
Vikt [g] 152,5
Kapsling rektangulär
Sensorytan 5 positioner valbara
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 40 x 40 x 54
Material kapsling: PA; sensorytan: PA svart; ändhylsa: PA; klämcylinder: orange; skruv: rostfritt stål (1,4567 / 304Cu)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, roterbar, rostfritt stål (1,4404 / SS2348)