Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Max. läckström [mA] | 0,1 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 30 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 30 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...24,3 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...20 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044 X | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning | II 3G Ex ec IIC T4 Gc | ||
II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc | |||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1260 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 173 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | PC; PA; TPE |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|