Induktiv givare med IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
Induktiv givare med IO-Link
IM5172
IMC3020BFRKG/IO/US-100
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
- Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
- Normalt stängd/normalt öppen och PNP/NPN justerbart via IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (valbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Kopplingspunkt IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametriserbar) |
---|---|
Mätområde IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ± 2 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Repeterbarhet analogutgång [%] | ± 1 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Temperaturkoefficient | ± 0,2 %/K; (av slutvärdet för mätområdet) |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 632 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 147 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Sensorytan | 5 positioner valbara |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | PA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, belagd med vitbrons |
---|