- Produkter
- IM5175
inductiv analog givare med IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
inductiv analog givare med IO-Link
IM5175
IMC4035A2PKG/F/IO/US
- Kontaktfri mätning på avstånd upp till 26 mm
- Noggrann lineariserad strömutmatning
- Stort driftstemperaturintervall
- Hög repeterbarhet
- LED-display för att kontrollera användningsavstånd och användning
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 15...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 33 |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (linjär; lutning: 0,3125 V/mm; för frontalt närmande och för flagga av stål (St37): 105 x 105 x 1 mm) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Mätområde [mm] | 3...35 |
---|---|
Kopplingspunkt IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / koppar: 0,4 | |
---|---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 | |
Notera hysteresen |
|
|
Linjäritetsfel för analogutgång [%] | ± 2; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Repeterbarhet analogutgång [%] | ± 2; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Temperaturdrift | ± 5 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 20 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | räknare för kopplingscykler; påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperature; användarspecifik markering | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 231 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 158,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | PA; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|