Induktiv givare med IO-Link
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
Induktiv givare med IO-Link
IM5183
IMC4020BFRKG/IO/US-100
- Lång avkänningsräckvidd för användning med transportband
- IO-Link kommunikation och ytterligare digital kopplingssignal
- Fem positioner för avkänningsytan kan väljas
- Tillförlitlig överföring av avståndet som lineariserat processvärde via IO-Link
- Normalt stängd/normalt öppen och PNP/NPN justerbart via IO-Link
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 17 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Kopplingspunkt IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametriserbar) |
---|---|
Mätområde IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,8 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 | |
---|---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 | |
Notera hysteresen |
|
|
Linjäritetsfel IO-Link [%] | ± 2; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Repeterbarhet analogutgång [%] | ± 1; (av slutvärdet för mätområdet) | |
Temperaturkoefficient [%/K vom MEW] | ± 0,3 | |
Temperaturdrift | ± 10 %; (av slutvärdet för mätområdet) |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | räknare för kopplingscykler; påslagscykelräknare; räknare för driftstimmar; interntemperature; användarspecifik markering | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
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
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 580 | ||||||||||
Embedded mjukvara inkluderad | ja | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 145,4 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 40 x 54 |
Material | Mässing belagd med vitbrons; sensorytan: PBT orange; LED-fönster: PEI; låsmuttrar: Mässing belagd med vitbrons |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|