Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN0108
IND2004DABOA/BS-200-K
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Produktegenskaper
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
---|---|
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 40 |
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | ja |
Utgångar
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 6,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 6,5 |
Minsta lastström [mA] | 5 |
Max. läckström [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 50 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 303 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 69 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 26 x 40 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M18; kodning: A |