Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN512A
IND3004DBPKG/3D
Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN512A
IND3004DBPKG/3D
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Robust hölje med 4 joule stöttest
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Kontaktfritt och självrengörande system
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Avkänningsavstånd till indikeringspuck [mm] | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||
---|---|---|---|
Hänvisning till ATEX-märkning |
|
||
EMC |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1064 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 347,5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 26 |
Material | kapsling: PBT; skyddsplåt: PC; skyddshölje: rostfritt stål |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|