• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Induktiva givare
  4. Alla induktiva givare
  5. IN5189

Induktiv givare

IN5189

IN-3004-BNKG

Induktiv givare

IN5189

IN-3004-BNKG

  • Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
  • För användning i trånga utrymmen
  • Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
  • Mycket hög växlingsfrekvens
  • Stort driftstemperaturintervall
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 12 x 26
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1781
Mekaniska data
Vikt [g] 112,7
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 40 x 12 x 26
Material PBT
Hål för montering
Åtdragningsmoment [Nm] < 0,5
Gängad hylsa
Åtdragningsmoment [Nm] < 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²