• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Ventilgivare
  4. Givare för kvartsvarvsställdon
  5. IN5224

Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IN5224

IND2004DARKG/US-100-ZRV

  • För övervakning av ventilpositioner
  • För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
  • Kontaktfritt och självrengörande system
  • Snabb och säker montering med endast tre skruvar
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion 2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 26 x 26
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion 2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 4
Minsta lastström [mA] 4
Max. läckström [mA] 2 x 0,7
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2
Hysteres [% av Sr] 1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] -10...10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1229
Mekaniska data
Vikt [g] 40,5
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 40 x 26 x 26
Material PBT; PC
Åtdragningsmoment [Nm] 0,6...1,5; (Låsmutter)
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad