• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Ventilgivare
  4. Givare för kvartsvarvsställdon
  5. IN5304

Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IN5304

IND3004DBPKG/6M

Induktiv dubbelgivare för ventilställdon

IN5304

IND3004DBPKG/6M

  • För övervakning av ventilpositioner
  • För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
  • Kontaktfritt och självrengörande system
  • Snabb och säker montering med endast tre skruvar
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion 2 x slutande
Avkänningsavstånd [mm] 4
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 40 x 26 x 26
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...36 DC
Strömförbrukning [mA] 15; (24 V)
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Utgångar
Elektriskt utförande PNP
Utgångsfunktion 2 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 1300
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Avkänningsavstånd [mm] 4
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] 4 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm] 0...3,25
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr] 1...15
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
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1064
Mekaniska data
Vikt [g] 44,7
Kapsling rektangulär
Montering ej inbyggbar
Mått [mm] 40 x 26 x 26
Material PC
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm²