Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN5327
IND3004DBPKG/US-100-DPV
Induktiv dubbelgivare för ventilställdon
IN5327
IND3004DBPKG/US-100-DPV
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Snabb och säker montering med endast tre skruvar
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 26 x 47 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | 2 x slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1300 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 4 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...3,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 1...15 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1064 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 57 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | ej inbyggbar |
Mått [mm] | 40 x 26 x 47 |
Material | kapsling: PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål; Kontakter: guldpläterad |
---|