Produktegenskaper
Elektriskt utförande |
PNP |
Utgångsfunktion |
2 x slutande |
Avkänningsavstånd [mm] |
4 |
Kapsling |
rektangulär |
Mått [mm] |
40 x 26 x 60 |
Applikation
Applikation |
För mekanisk montering enligt ISO 5211 (VDI/VDE) |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
10...36 DC |
Strömförbrukning [mA] |
20; (36 V) |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP |
Utgångsfunktion |
2 x slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] |
2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] |
250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] |
1300 |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Typ av kortslutningsskydd |
pulserande |
Överlastskydd |
ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] |
4 |
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] |
0...3,25 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor |
Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
Hysteres [% av Sr] |
3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] |
-10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-25...80 |
Kapslingsklass |
IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
Klass B |
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
1296 |
UL godkännande |
Ta |
0...40 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Spänningsmatning |
Hazardous voltage |
Filnummer UL |
E174191 |
|
Mekaniska data
Vikt [g] |
171 |
Kapsling |
rektangulär |
Montering |
ej inbyggbar |
Mått [mm] |
40 x 26 x 60 |
Material |
PBT; PC |
Displayer / manöverelement
Display |
Utgångsstatus |
2 x LED, gul |
|
Tillbehör
Ingående delar |
Monteringsfäste |
insexskruvar: 2 x M5 x 35 |
packningar: 2 |
|
Anmärkning
Anmärkning |
Lämpliga ventiler ventiler enligt NAMUR-interface upp till max. 20 W |
|
Förpackning |
1 antal |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
|
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning |
Anslutning: 1 x Rd24; kodning: A |