Induktiv givare
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
Induktiv givare
IN5370
IN-3003-BPKG/AS-610-TPS
- Speciellt utrymmesbesparande rektangulärt hölje
- För användning i trånga utrymmen
- Med utrymmesbesparande M8-kontakt
- Mycket hög växlingsfrekvens
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 15; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Avkänningsavstånd [mm] | 3 |
---|---|
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Arbetsavstånd [mm] | 0...2,4 |
Noggrannhet / Avvikelse
Korrektionsfaktor | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3 |
---|---|
Hysteres [% av Sr] | 3...15 |
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 2577 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 21,9 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | kvasiflush |
Mått [mm] | 40 x 12 x 26 |
Material | kapsling: PBT; sensorytan: PBT orange |
Åtdragningsmoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Åtdragningsmoment [Nm] | < 1,2; (när mässingsbussningen är i kontakt med motspänningsytan) |
---|
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd med vitbrons |
---|